Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Venttiiliasema, ICF 25-4-42S3-25

027X5037

Venttiiliasema, Tuotetyyppi: ICF 25-4-42S3-25, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Liitäntäkoko [mm]40 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICF 25-4-42S3-25-D SOC 1 1/2"
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICF 25-4-42S3-25
Tuotteen nimiVenttiiliasema

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25.08 Kilogram
Nettopaino23.982 Kilogram
Määrä56.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255028611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm