Venttiiliasema, ICF 20-6-5MA
027X2994
Venttiiliasema, Tuotetyyppi: ICF 20-6-5MA, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus
027X2994
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 334.00 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Liitäntäkoko [mm] | 20 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICF |
| Sisältää | ICAD 600 ja kaapeli |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuotekuvaus | Ohjausratkaisu |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICF 20-6-5MA |
| Tuotteen nimi | Venttiiliasema |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 14.46 Kilogram |
| Nettopaino | 14.451 Kilogram |
| Määrä | 16 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |