Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiSocket weld
Määrä/pakkaustapa1 pc
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
SisältääICAD 600B and cables
Sisältää paristotNo
SuuntaStraightway
TuotekuvausControl Solution
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICF 20-6-5HMC
Tuotteen nimiValve station

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.54 Kilogram
Nettopaino14.78 Kilogram
Määrä16 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm