Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Venttiiliasema, ICF 50-4-47H50, 50 mm, Liitäntästandardi: EN 10220

027L5086

Liitäntäkoko [mm]: 50, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]50 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiSVA-S 50
Moduuli 2FIA 50 -suodatin
Moduuli 2 tyyppiFIA 50-150P
Moduuli 3Servoventtiili
Moduuli 3 tyyppiICSH 50
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 4Sulkuventtiili
Moduuli 4 tyyppiSVA-S 50
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Sivuportin liitännän koko [tuuma]3/8 in
Sivuportin liitännän tyyppiG
Sivuportin sijoitusP1-P3
Sivuporttien määrä [kpl]2 kpl
Sulatusportin sijoitusP2-P4
Sulatusporttien määrä [kpl]2 kpl
Sulatusporttiliitännän koko33 X 1.5
Sulatusporttiliitännän tyyppiM
SuuntaSUORA
TarvikkeetKap/2 x nostokoukut
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF 50-4-47H50
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Tyyppikoodi IFCICF-50-4-50DSXF5H1SXXXXX2PXX
UL-hyväksyttyYes
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino38.5 Kilogram
Nettopaino29 Kilogram
Määrä207 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162144565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm