Danfoss logo
Valve station ICF 15-4-16LB

Venttiiliasema, ICF 15-4-16LD, NeoCharge, 15 mm, Liitäntästandardi: EN 10220

027L4829

Liitäntäkoko [mm]: 15, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Lämpötila-alue [°C]: -45 - 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR507AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]50 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-45 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]122 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-49 °F
Liitäntäkoko [mm]15 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LD
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiICFS 15
Moduuli 2Suodatin
Moduuli 2 tyyppiICFF 15
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 3Elektroninen paisuntaventtiili
Moduuli 3 tyyppiICFL 20D
Moduuli 4Sulku-/takaiskuventtiili
Moduuli 4 tyyppiICFN 20
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Sivuportin liitännän koko [tuuma]3/8 in
Sivuportin liitännän tyyppiG
Sivuportin sijoitusP1-P2
Sivuporttien määrä [kpl]2 kpl
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuotemerkkiNeoCharge
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF 15-4-16LD
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.763 Kilogram
Nettopaino6.36 Kilogram
Määrä12.899 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255143482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm