Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-13B

Venttiiliasema, ICF 20-4-13B, 20 mm, Liitäntästandardi: ASME B 16.11

027L4666

Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäC UL US LISTEDEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-4-13B
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiICFS 20
Moduuli 2Suodatin
Moduuli 2 tyyppiICFF 20
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 3Magneettiventtiili
Moduuli 3 tyyppiICFA 20B
Moduuli 4Takaiskuventtiili
Moduuli 4 tyyppiICFN 20
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Sivuportin liitännän koko [tuuma]3/8-18
Sivuportin liitännän tyyppiG
Sivuportin sijoitusP2-P3-P5-P6
Sivuporttien määrä [kpl]4 kpl
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuotemerkkiNeoCharge
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF 20-4-13B
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.186 Kilogram
Nettopaino6.772 Kilogram
Määrä20.16 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162976623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm