Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

Venttiiliasema, ICF 20-2-121, 15 mm, Liitäntästandardi: EN 10220

027L3802

Liitäntäkoko [mm]: 15, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Housing material (EF001596)Steel
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäEACTÜVUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]15 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121
Material quality (EF001257)Other
Moduuli 1Solenoid valve
Moduuli 1 tyyppiICFE 20
Moduuli 2Manual opening
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 2 tyyppiICFO 20
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF 20-2-121
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Tyyppikoodi IFCICF-20-2-15DEXOXXXXXXXXX0LAX
UL-hyväksyttyYes
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.031 Kilogram
Nettopaino2.56 Kilogram
Määrä17.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424545123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm