Danfoss logo
 Valve Station ICF 20-6-90

Venttiiliasema, ICF 20-6-90, 20 mm, Liitäntästandardi: EN 10220

027L3651

Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäCEEACTÜVUAUL
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiICFS 20
Moduuli 2Suodatin
Moduuli 2 tyyppiICFF 20
Moduuli 3Magneettiventtiili
Moduuli 3 tyyppiICFE 20
Moduuli 4Takaiskuventtiili
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 4 tyyppiICFN 20
Moduuli 5Regulation Valve
Moduuli 5 tyyppiICFR 20
Moduuli 6Hitsattava moduuli
Moduuli 6 tyyppiICFW 20
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
Sivuportin liitännän koko [tuuma]3/8 in
Sivuportin liitännän tyyppiG
Sivuportin sijoitusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sivuporttien määrä [kpl]6 kpl
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF 20-6-90
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Tyyppikoodi IFCICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.83 Kilogram
Nettopaino9.417 Kilogram
Määrä20.16 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255199250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm