Danfoss logo
Valve Station ICF 20-4 with the modules ICFS, ICFD, ICFE and ICFS

Venttiiliasema, ICF 20-4-102D1, 20 mm, Liitäntästandardi: ASME B 16.11

027L3480

Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: ZnCr04, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäCEEACTÜVUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-102D1
Material quality (EF001257)Other
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiICFS 20
Moduuli 2Sulatusmoduuli
Moduuli 2 tyyppiICFD 20
Moduuli 3Magneettiventtiili
Moduuli 3 tyyppiICFE 20
Moduuli 4Sulkuventtiili
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 4 tyyppiICFS 20
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Sivuportin sijoitusP2-P3-P5-P6
Sivuporttien määrä [kpl]4 kpl
Surface protection (EF000139)Other
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF 20-4-102D1
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Tyyppikoodi IFCICF-20-4-20SSXD1EXSXXXXX42AX
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.82 Kilogram
Nettopaino13.17 Kilogram
Määrä65.121 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428987011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm