Danfoss logo
ICF 20-4-9 -  027L3067

Venttiiliasema, ICF 20-4-9, 25 mm, Liitäntästandardi: EN 10220

027L3067

Liitäntäkoko [mm]: 25, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäCEEACTÜVUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionICF20-4-9 (25D) LOHKOVENTTIILI
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiICFS 20
Moduuli 2Suodatin
Moduuli 2 tyyppiICFF 20
Moduuli 3Magneettiventtiili
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 3 tyyppiICFE 20
Moduuli 4Sulkuventtiili
Moduuli 4 tyyppiICFS 20
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
Sivuportin liitännän koko [tuuma]3/8 in
Sivuportin liitännän tyyppiG
Sivuportin sijoitusP2-P3-P5-P6
Sivuporttien määrä [kpl]4 kpl
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF 20-4-9
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Tyyppikoodi IFCICF-20-4-25DSXFXEXSXXXXX49XX
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.814 Kilogram
Nettopaino6.121 Kilogram
Määrä16 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428240185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm