Venttiiliasema, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L3037
Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
027L3037
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Huollettavissa | ICF-varaosat |
| Hyväksyntä | CEEACTÜVUAUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 120 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 20 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Liitäntämateriaali | Teräs |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICF20-6-5A |
| Moduuli 1 | Sulkuventtiili |
| Moduuli 1 tyyppi | ICFS 20 |
| Moduuli 2 | Suodatin |
| Moduuli 2 tyyppi | ICFF 20 |
| Moduuli 3 | Magneettiventtiili |
| Moduuli 3 tyyppi | ICFE 20 |
| Moduuli 4 | Manuaalinen aukaisu |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moduuli 4 tyyppi | ICFO 20 |
| Moduuli 5 | Moottoriventtiili |
| Moduuli 5 tyyppi | ICM 20-A |
| Moduuli 6 | Sulkuventtiili |
| Moduuli 6 tyyppi | ICFS 20 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pintapäällys | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Teräs |
| SCIP-asiakirjan nro | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICF |
| Sisältää paristot | No |
| Sivuportin liitännän koko [tuuma] | 3/8 in |
| Sivuportin liitännän tyyppi | G |
| Sivuportin sijoitus | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Sivuporttien määrä [kpl] | 6 kpl |
| Suunta | SUORA |
| Tarvikkeet | Kansi |
| Tuotekuvaus | Ohjausratkaisu |
| Tuoteryhmä | Monitoimiventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICF 20-6-5MA |
| Tuotteen lisätarvikkeet | CF-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Venttiiliasema |
| Tyyppikoodi IFC | ICF-20-6-20ASXFXEXOXMASX65XX |
| UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 11.14 Kilogram |
| Nettopaino | 9.623 Kilogram |
| Määrä | 16 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428184588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |