Venttiiliasema, ICF 15 EVRAT-ICFA 20A, 15 mm
027L4675
Liitäntäkoko [mm]: 15, Liitäntätyyppi: Laippa, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 42, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 105
027L4675
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Huollettavissa | ICF-varaosat |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDEACUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 15 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 inch |
| Liitäntämateriaali | Teräs |
| Liitäntästandardi | NA |
| Liitäntätyyppi | Laippa |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 42.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 610 psig |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
| Moduuli 2 | Suodatin |
| Moduuli 2 tyyppi | ICFF 15 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moduuli 3 | Elektroninen paisuntaventtiili |
| Moduuli 3 tyyppi | ICFA 20A |
| Moduuli 4 | Manuaalinen aukaisu |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pintapäällys | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Teräs |
| SCIP-asiakirjan nro | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICF |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tuotekuvaus | Ohjausratkaisu |
| Tuoteryhmä | Monitoimiventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | LaipatCF-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Venttiiliasema |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.683 Kilogram |
| Nettopaino | 3.3 Kilogram |
| Määrä | 6.248 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |