Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Venttiiliasema, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4519

Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Laippa, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 42, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 105

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäEACUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Lämpötila-alue [°C] [maks.]105 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]221 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiNA
LiitäntätyyppiLaippa
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]42.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]610 psig
Material DescriptionICF20 EVRAT LOHKOVENTTIILI ¾”
Moduuli 2Suodatin
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 2 tyyppiICFF 15
Moduuli 3Magneettiventtiili
Moduuli 3 tyyppiICFE20H
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nrof6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-asiakirjan tuotenimiICF
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF 20 EVRAT
Tuotteen lisätarvikkeetLaipatCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
Tyyppikoodi IFCICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.23 Kilogram
Nettopaino4.707 Kilogram
Määrä6.248 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428884167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm