Varaosa, ICFW 25, Hitsattava moduuli
027L2265
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICFW 25, Tyyppimerkintä: Hitsattava moduuli
027L2265
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICFW 25 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | 25 DIN |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICFW 25, 25 DIN welding module |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICF spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Welding module |
| Tyyppimerkintä | Hitsattava moduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.268 Kilogram |
| Nettopaino | 1.079 Kilogram |
| Määrä | 3.416 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |