Varaosa, ICF 20 - 40, Nestelasi
027L1269
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICF 20 - 40, Tyyppimerkintä: Nestelasi
027L1269
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICF 20 - 40 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Sivuporteille |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Sight glass 3/8-18 NPT |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICF spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Sight glass module |
| Tyyppimerkintä | Nestelasi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.095 Kilogram |
| Nettopaino | 0.041 Kilogram |
| Määrä | 0.033 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |