Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

Sähköinen säätöventtiili, CCMT 16

027H8241

Kylmäaineet: R744; R134a, Kv-arvo [m3/h]: 1.6, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 44

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv-arvo [gal/min]1.882 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eroalue paineen asetusalue [bar]90.00 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Hitsausliitäntäkoko [tuuma]1 in
HuollettavissaElectric valve spare parts
HyväksyntäUAcURus
Juotosliitäntäkoko [tuuma]1 1/8 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]1.600 m³/h
KylmäaineetR134aR744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]60 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]140 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntästandardiEN10220
LiitäntätyyppiJuotos, ODF
Määrä/pakkaustapa44 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Ominaisuudet
Arvo
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Paine-eron asetusalue [psi]1305.0 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP-asiakirjan tuotenimiCCMT
Sisältää paristotNo
TuotekuvausSähköinen paisuntaventtiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiCCMT 16
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähköinen säätöventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR744
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.318 Kilogram
Nettopaino2.558 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm