Sähköinen säätöventtiili, CCMT 42
027H8234
Kylmäaineet: R744; R134a; R1234yf, Kv-arvo [m3/h]: 4.2, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
027H8234
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo [gal/min] | 4.872 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eroalue paineen asetusalue [bar] | 90.00 bar |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hitsausliitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
| Huollettavissa | Electric valve spare parts |
| Hyväksyntä | UAcURus |
| Juotosliitäntäkoko [tuuma] | 1 1/8 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kv-arvo [m3/h] | 4.200 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR134aR744 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 60 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 140 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntästandardi | EN10220 |
| Liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Paine-eron asetusalue [psi] | 1305.0 psi |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | CCMT |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Sähköinen paisuntaventtiili |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | CCMT 42 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electric valve accessories |
| Tuotteen nimi | Sähköinen säätöventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR744 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.968 Kilogram |
| Nettopaino | 2.017 Kilogram |
| Määrä | 7.383 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |