Danfoss logo
CCMT 16 - CCMT 42

Sähköinen säätöventtiili, CCMT 24

027H8232

Kylmäaineet: R744; R134a; R1234yf, Kv-arvo [m3/h]: 2.4, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]2.784 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eroalue paineen asetusalue [bar]90.00 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hitsausliitäntäkoko [tuuma]1 in
HuollettavissaElectric valve spare parts
HyväksyntäUAcURus
Juotosliitäntäkoko [tuuma]1 1/8 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]2.400 m³/h
KylmäaineetR1234yfR134aR744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]140 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntästandardiEN10220
LiitäntätyyppiJuotos, ODF
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 24 Elec.reg.valve w.out transmitter
Ominaisuudet
Arvo
Paine-eron asetusalue [psi]1305.0 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP-asiakirjan tuotenimiCCMT
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TuotekuvausSähköinen paisuntaventtiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiCCMT 24
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähköinen säätöventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR744
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.968 Kilogram
Nettopaino2.027 Kilogram
Määrä7.383 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428030656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm