Danfoss logo
ICMTS, high pressure expansion valve

Moottorikäyttöinen venttiili, ICMTS 20A, Teräs

027H1085

Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25, Tuloliitännän koko [mm]: 25, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.6, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Auki/kiinni aika [s]3 s
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]0.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICMTS-varaosat
HyväksyntäCECRNEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]0.600 m³/h
KylmäaineetR744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Manuaalisen käytön optioiCAD-asetuksen kauttaMonitoimityökalun kautta
Material DescriptionICMTS20-A TOIMINTAMODULI *CO2*
Nesteryhmä1
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiICMTS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SovellusalueTranskriittiset CO2-järjestelmät
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [mm]25.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]1 "
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausKorkeap. paisunnan moottoriventtiili
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiICMTS 20A
Tuotteen lisätarvikkeetICAD-tarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiMoottorikäyttöinen venttiili
Ulostulon liitäntäkoko [mm]25.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 "
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Venttiilin toimintaSUORA
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEKC 326A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.117 Kilogram
Nettopaino2.1 Kilogram
Määrä3.467 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428237215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm