Sähköinen säätöventtiili, CCMT 5L
027H7245
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.48, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 9
027H7245
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 0.555 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eroalue paineen asetusalue [bar] | 90.00 bar |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hitsausliitäntäkoko [tuuma] | 1/2 in |
| Huollettavissa | Electric valve spare parts |
| Hyväksyntä | EACUA |
| Juotosliitäntäkoko [tuuma] | 5/8 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.480 m³/h |
| Kylmäaineet | R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 131 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
| Liitäntästandardi | EN10220 |
| Liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 5L Electric reg. valve |
| Paine-eron asetusalue [psi] | 1305.0 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tuotekuvaus | Sähköinen paisuntaventtiili |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | CCMT 5L |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electric valve accessories |
| Tuotteen nimi | Sähköinen säätöventtiili |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.785 Kilogram |
| Nettopaino | 0.603 Kilogram |
| Määrä | 2.236 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |