Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7247

Sähköinen säätöventtiili, CCMT 5L

027H7243

Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.48, Maks. Käyttöpaine [bar]: 130, Liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 9

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]0.555 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eroalue paineen asetusalue [bar]90.00 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaElectric valve spare parts
HyväksyntäEACUA
Juotosliitäntäkoko [tuuma]1/2 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]0.480 m³/h
KylmäaineetR744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]131 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
LiitäntästandardiEN10220
LiitäntätyyppiJuotos, ODF
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]130.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]1885 psig
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 5L Electric reg. valve
Paine-eron asetusalue [psi]1305.0 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
TuotekuvausSähköinen paisuntaventtiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiCCMT 5L
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähköinen säätöventtiili
UL-hyväksytyt kylmäaineetR744
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.74 Kilogram
Nettopaino0.603 Kilogram
Määrä2.236 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428679077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm