Danfoss logo
SNV Gauge valves

Mittariventtiili, SNV-SS

148B6545

Tuloliitännän tyyppi: G, Ulostulon liitäntätyyppi: G, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1/2 A

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSNV-varaosat
HyväksyntäEACTÜVUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]392 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiISO 228-1
LisätietojaManometrin liittimet
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-SS G1/2 MAN STOP NEULAVENTTIILI
Nesteryhmä1
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
TarvikkeetKansi
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinenUlkoinen
Tuloliitännän koko [tuuma]1/2 A
Tuloliitännän tyyppiG
TuotekuvausNeula-/sulkuventtiili
TuoteryhmäSulku- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiSNV-SS
Tuotteen lisätarvikkeetSNV-tarvikkeet
Tuotteen nimiMittariventtiili
Ulostulo sisä/ulkoUlkoinen
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1/2 A
Ulostulon liitäntätyyppiG
VenttiiliversioVakioversio
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.736 Kilogram
Nettopaino0.524 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.376 Liter
EAN/UPC5702428975407