Mittariventtiili, SNV-SS
148B4581
Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: G
148B4581
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Height (EF000040) | 70 |
| Huollettavissa | SNV-varaosat |
| Hyväksyntä | EACTÜVUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
| Liitäntästandardi | EN 10220ISO 228-1 |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 943 psig |
| Material Description | SNV-SS G1/2-W1/2 L50 65 bar M/06 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| Sisältää paristot | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suunta | Kulma |
| Tarvikkeet | Kansi |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1/2 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Puskuhitsaus |
| Tulon pituus [mm] | 50 mm |
| Tulon pituus [tuuma] | 2 in |
| Tuotekuvaus | Neula-/sulkuventtiili |
| Tuoteryhmä | Sulku- ja säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | SNV-SS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | SNV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Mittariventtiili |
| Ulostulo sisä/ulko | Ulkoinen |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 A |
| Ulostulon liitäntätyyppi | G |
| Venttiiliversio | Jatkettu haara |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.642 Kilogram |
| Nettopaino | 0.43 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.428 Liter |
| EAN/UPC | 5702428845953 |