Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Mittariventtiili, SNV-ST

148B4216

Tuloliitännän tyyppi: NPT, Ulostulon liitäntätyyppi: Leikkausrengas, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1/4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSNV-varaosat
HyväksyntäEACTÜVUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°C] [maks.]150 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1DINDIN 3861DIN 3901
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa30 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionI-PACK(30) SNV-ST CD6-1/4MPT H-WHEEL
Nesteryhmä1
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
TarvikkeetKäsipyörä
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinenUlkoinen
Tuloliitännän koko [tuuma]1/4
Tuloliitännän tyyppiNPT
TuotekuvausNeula-/sulkuventtiili
TuoteryhmäSulku- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiSNV-ST
Tuotteen lisätarvikkeetSNV-tarvikkeet
Tuotteen nimiMittariventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [mm]6.0 mm
Ulostulon liitäntätyyppiLeikkausrengas
VärimaaliCr3 / TLP
VenttiiliversioVakioversio
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.333 Kilogram
Nettopaino0.332 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.48 Liter
EAN/UPC5702428177283