Mittariventtiili, SNV-ST
148B3874
Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: G
148B3874
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Huollettavissa | SNV-varaosat |
| Hyväksyntä | EACTÜVUA |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 150 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 76 °F |
| Liitäntämateriaali | Teräs |
| Liitäntästandardi | EN 10220ISO 228-1 |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Samankaltainen tuote | 148B3876 |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Kulma |
| Tarvikkeet | Kansi |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1/2 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Puskuhitsaus |
| Tulon pituus [mm] | 100 mm |
| Tulon pituus [tuuma] | 4 in |
| Tuotekuvaus | Neula-/sulkuventtiili |
| Tuoteryhmä | Sulku- ja säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | SNV-ST |
| Tuotteen lisätarvikkeet | SNV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Mittariventtiili |
| Ulostulo sisä/ulko | Ulkoinen |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 A |
| Ulostulon liitäntätyyppi | G |
| Värimaali | Cr3 / TLP |
| Venttiiliversio | Jatkettu haara |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.793 Kilogram |
| Nettopaino | 0.625 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.315 Liter |
| EAN/UPC | 5715162974353 |