Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Mittariventtiili, SNV-ST

148B3769

Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: G

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Height (EF000040)66
HuollettavissaSNV-varaosat
HyväksyntäEACTÜVUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220ISO 228-1
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 SULKUVENTTIILI
Nesteryhmä1
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Ominaisuudet
Arvo
Samankaltainen tuote148B4211
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
SuuntaKulma
TarvikkeetKansi
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [tuuma]1/2 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
Tulon pituus [mm]100 mm
Tulon pituus [tuuma]4 in
TuotekuvausNeula-/sulkuventtiili
TuoteryhmäSulku- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiSNV-ST
Tuotteen lisätarvikkeetSNV-tarvikkeet
Tuotteen nimiMittariventtiili
Ulostulo sisä/ulkoUlkoinen
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1/2 A
Ulostulon liitäntätyyppiG
VärimaaliCr3 / TLP
VenttiiliversioJatkettu haara
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.762 Kilogram
Nettopaino0.625 Kilogram
Määrä2.315 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428179195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm