Mittariventtiili, SNV
027X0233
Tuloliitännän tyyppi: NPT, Liitäntäkoko [tuuma]: 1/4, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
027X0233
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/4 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän tyyppi | NPT |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | SNV |
| Tuotteen nimi | Mittariventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.62 Kilogram |
| Nettopaino | 0.62 Kilogram |
| Määrä | 2.612 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |