Sihti, SNV-ST
027X0153
Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntäkoko [tuuma]: 1/4, Tyyppimerkintä: Tyhjennyssarja
027X0153
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/4 |
| Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää paristot | No |
| Suodatinversio | Vakioversio |
| Suunta | Kulma |
| Tuloliitännän tyyppi | NPT |
| Tuotekuvaus | Neula-/sulkuventtiili |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | SNV-ST |
| Tuotteen nimi | Sihti |
| Tyyppimerkintä | Tyhjennyssarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.72 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 2.612 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |