Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 6
009G0119
Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS JATKETUT PÄÄT ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa
009G0119
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 0.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | BM/GBC-venttiilien varaosat |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDEACUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.300 m³/h |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -67 °F |
| Liitäntämateriaali | MessinkiKupari |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
| Material Description | BML 6 Shut Off Valve M/20 S+F |
| Max. testipaine [bar] | 36.4 bar |
| Max. testipaine [psig] | 528.0 psig |
| Nesteryhmä | 12 |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513AR515B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | BML/BMT |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tarvikkeet | Käsipyörä |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Toiminta-alue [bar] [maks.] | 21 bar |
| Toiminta-alue [bar] [min.] | -1 bar |
| Toiminta-alue [psig] [maks.] | 304 psig |
| Toiminta-alue [psig] [min.] | -14 psig |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS JATKETUT PÄÄT ODF |
| Tuoteryhmä | Sulku- ja säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | BML 6 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | BM/GBC-venttiilien tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Kalvotoiminen sulkuventtiili |
| UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.296 Kilogram |
| Nettopaino | 0.286 Kilogram |
| Määrä | 0.704 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |