Danfoss logo
BM valve, with cap

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 6

009G0115

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaBM/GBC-venttiilien varaosat
HyväksyntäC UL US LISTEDEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]0.300 m³/h
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-67 °F
LiitäntämateriaaliMessinki
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Material DescriptionBML 6 Shut off valve M/20
Max. testipaine [bar]36.4 bar
Max. testipaine [psig]528.0 psig
Nesteryhmä12
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP-asiakirjan tuotenimiBML/BMT
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
TarvikkeetTiivistekansi
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Toiminta-alue [bar] [maks.]21 bar
Toiminta-alue [bar] [min.]-1 bar
Toiminta-alue [psig] [maks.]304 psig
Toiminta-alue [psig] [min.]-14 psig
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuoteryhmäSulku- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiBML 6
Tuotteen lisätarvikkeetBM/GBC-venttiilien tarvikkeet
Tuotteen nimiKalvotoiminen sulkuventtiili
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Ulostulon koko [tuuma]1/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiLaippa
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.276 Kilogram
Nettopaino0.244 Kilogram
Määrä0.704 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428288309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm