Korjaussarja, Tiivisteet
2453+044
Tyyppimerkintä: Tiivisteet, Käytetään tuotteelle: SRV 25-40; REG 25-40
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
2453+044
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | REG 25-40SRV 25-40 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Kartiolle nro 10 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | KORJAUSSARJA SCH25-40 No10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Spare parts, discont. products |
| Tuotetyyppi | Korjaussarja |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivisteet |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.202 Kilogram |
| Nettopaino | 0.178 Kilogram |
| Määrä | 0.588 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |