Korjaussarja, Tiivisteet
2453+043
Tyyppimerkintä: Tiivisteet, Käytetään tuotteelle: SRV 25-40; REG 25-40
2453+043
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | REG 25-40SRV 25-40 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Kartiolle nro 9 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | KORJAUSSARJA REG/SRV 10-25 No7 (TIIVISTE |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Spare parts, discont. products |
| Tuotetyyppi | Korjaussarja |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivisteet |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.224 Kilogram |
| Nettopaino | 0.202 Kilogram |
| Määrä | 0.39 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |