CVH, Pilot-venttiilikotelo 3/8 tuumaa DIN
192H3764
Käytetään tuotteelle: CVH, Tyyppimerkintä: Pilot-venttiilikotelo 3/8 tuumaa DIN
192H3764
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Ruostumaton teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | CVH |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [mm] | 10 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Material Description | VALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Pilot valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Spare part |
| Tuotteen nimi | Valve body |
| Tyyppimerkintä | Pilot-venttiilikotelo 3/8 tuumaa DIN |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.344 Kilogram |
| Nettopaino | 0.336 Kilogram |
| Määrä | 0.315 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |