Laippa, 20 mm, Puskuhitsaus
192H3254
Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Ruostumaton teräs, Käytetään tuotteelle: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20
192H3254
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aineen määrittely | Ruostumaton teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 96 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Height (EF000040) | 47 |
| Käytetään tuotteelle | CVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Laipan muoto | Soikea |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 1.3 |
| Liitäntäkoko [mm] | 20 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | Flange Set 3/4 in. Welding connection |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 69 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.528 Kilogram |
| Nettopaino | 0.517 Kilogram |
| Määrä | 0.311 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |