Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Laippa, 15 mm, Puskuhitsaus

192H3253

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Ruostumaton teräs, Käytetään tuotteelle: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyRuostumaton teräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Laippaversio1.3
Liitäntäkoko [mm]15 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.553 Kilogram
Nettopaino0.529 Kilogram
Määrä0.313 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm