Laippa, 65 mm, Puskuhitsaus
192H3020
Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Ruostumaton teräs, Käytetään tuotteelle: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
192H3020
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Ruostumaton teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 12.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 65 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 1/2 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.112 Kilogram |
| Nettopaino | 3.063 Kilogram |
| Määrä | 1.843 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |