Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Laippa, 50 mm, Puskuhitsaus

192H3018

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Ruostumaton teräs, Käytetään tuotteelle: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyRuostumaton teräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio11.0
Liitäntäkoko [mm]50 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.089 Kilogram
Nettopaino2.088 Kilogram
Määrä0.941 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm