Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Laippa, 40 mm, Puskuhitsaus

192H3016

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Ruostumaton teräs, Käytetään tuotteelle: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyRuostumaton teräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio10.0
Liitäntäkoko [mm]40 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionWELD FLANGES 1 1/2"
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.626 Kilogram
Nettopaino1.539 Kilogram
Määrä0.855 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm