Varaosa, ORV 80; ORV 65
148H3471
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ORV 80; ORV 65
148H3471
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ORV 65ORV 80 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | H3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 3 kpl |
| Material Description | ORV TERMOSTAATTI H3 60°C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Temp. regul. valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Termostaattielementti |
| Tyyppimerkintä | Thermostat 60°C/140°F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.484 Kilogram |
| Nettopaino | 0.438 Kilogram |
| Määrä | 1.59 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |