Varaosa, ORV 25 - 40
148H3466
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ORV 25 - 40
148H3466
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ORV 25 - 40 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | H1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | ORV TERMOSTAATTI H1 43°C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Temp. regul. valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Termostaattielementti |
| Tyyppimerkintä | Thermostat 43°C/110°F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.251 Kilogram |
| Nettopaino | 0.25 Kilogram |
| Määrä | 0.798 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |