ULKOPUOLINEN LIITIN PSV/POV, BSV / POV
148H3453
ULKOPUOLINEN LIITIN PSV/POV, Käytetään tuotteelle: BSV / POV, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12
148H3453
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | EAC |
| Käytetään tuotteelle | BSV / POV |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | ULKOPUOLINEN LIITIN PSV/POV |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Safety valve accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | External pilot connector |
| Tyyppimerkintä | Ulkoinen liitäntä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.56 Kilogram |
| Nettopaino | 0.532 Kilogram |
| Määrä | 0.423 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401456 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |