QDV15 VARAOSA, QDV 15
148H3451
QDV15 VARAOSA, Käytetään tuotteelle: QDV 15, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50
148H3451
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | QDV 15 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | QDV15 VARAOSA |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Drain valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Mechanical connector |
| Tyyppimerkintä | Letkuliitäntäsarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.116 Kilogram |
| Nettopaino | 0.05 Kilogram |
| Määrä | 0.061 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |