Yleiset varaosat, Tiivistysholkin rasva
148H3445
Tyyppimerkintä: Tiivistysholkin rasva, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
148H3445
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | VOITELUAINE TUUBI |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yleiset varaosat |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Grease |
| Tyyppimerkintä | Tiivistysholkin rasva |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.039 Kilogram |
| Nettopaino | 0.016 Kilogram |
| Määrä | 0.131 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |