Varaosa, ORV 50; ORV 40, Irrotussarja
148H3247
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ORV 50; ORV 40, Tyyppimerkintä: Irrotussarja
148H3247
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ORV 40ORV 50 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | H2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Material Description | ORV VARAOSA H2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Temp. regul. valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Irrotussarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.018 Kilogram |
| Nettopaino | 0.011 Kilogram |
| Määrä | 0.058 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |