Varaosa, ORV 25 - 40, Irrotussarja
148H3246
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ORV 25 - 40, Tyyppimerkintä: Irrotussarja
148H3246
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ORV 25 - 40 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | H1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Material Description | ORV VARAOSA H1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Temp. regul. valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Irrotussarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.016 Kilogram |
| Nettopaino | 0.015 Kilogram |
| Määrä | 0.076 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199353 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |