Seal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon
148G3839
Seal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 100 Hydrocarbon
148G3839
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KDC/GVD 100 Hydrocarbon |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Press. control valve sparepart |
| Tuotetyyppi | Tiivistesarja |
| Tuotteen nimi | Tiivistesarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.218 Kilogram |
| Nettopaino | 0.178 Kilogram |
| Määrä | 2.959 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428951302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |