Seal kit set KDC/GVD 65 Hydrocarbon
148G3837
Käytetään tuotteelle: KDC/GVD 65 hiilivety
148G3837
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KDC/GVD 65 hiilivety |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 65 Hydrocarbon |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Press. control valve sparepart |
| Tuotetyyppi | Tiivistesarja |
| Tuotteen nimi | Tiivistesarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.116 Kilogram |
| Nettopaino | 0.084 Kilogram |
| Määrä | 1.134 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |