Varaosa, Ilman uimurikoteloa; Täydellinen sisäke uimurikuulan kanssa, Sisäke HFI 040
148G3661
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: Ilman uimurikoteloa; Täydellinen sisäke uimurikuulan kanssa, Tyyppimerkintä: Sisäke HFI 040
148G3661
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | Täydellinen sisäke uimurikuulan kanssaIlman uimurikoteloa |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | VARAOSA HFI040 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Liquid level valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Float valve insert |
| Tyyppimerkintä | Sisäke HFI 040 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.794 Kilogram |
| Nettopaino | 1.597 Kilogram |
| Määrä | 11.246 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |