Varaosa, KDC/GVD 150
148G3626
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: KDC/GVD 150
148G3626
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KDC/GVD 150 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 150 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Press. control valve sparepart |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Spring |
| Tyyppimerkintä | Spring kit |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.502 Kilogram |
| Nettopaino | 0.402 Kilogram |
| Määrä | 0.998 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |