CHV 65; SCA 65
148G3481
Käytetään tuotteelle: CHV 65; SCA 65, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 6
148G3481
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | CHV 65SCA 65 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | 0.3 bar/4.35 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 65 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Spare parts, discont. products |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Spring |
| Tyyppimerkintä | Jousi - erikois |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.062 Kilogram |
| Nettopaino | 0.042 Kilogram |
| Määrä | 0.473 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |